Menu Vyhledávání

Nýty šroubovací 6.4 mm 6.4 mm (PT) ocel; polyamid bílá

Kotevní rozpěrné nýty s ocelovými unášecími dříky. S tělem vyrobeným z nárazově modifikovaného polyamidu s dříkem z pozinkované oceli. Nabízí rychlou a snadnou instalaci, stejně jako vysokou pevnost. Poskytují tepelnou a elektrickou izolaci a mají vysokou odtrhovací sílu.
Nové objednací číslo:

10308806

Staré objednací číslo:

61ASR25150

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka panelu 6.4 mm
Průměr otvoru 6.4 mm
Průměr hlavy 11.1 mm
Výška hlavy 3.2 mm
Délka ukotvení 38.1 mm
Průměr otvoru 6.4 mm
Typ nýtu Anchor Rivet
Tvar hlavy nýtu kulaté
Drážka Hlava s drážkou
Provedení Fixed Dowel
Materiál nýtu polyamid 6.6 houževnatý
Materiál čepu ocel
Barva bílá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás