10308738
61ASM25075
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tloušťka panelu | 6.4 mm |
|---|---|
| Tloušťka panelu | 0.252 in |
| Průměr otvoru | 6.4 mm |
| Průměr otvoru | 0.252 in |
| Průměr hlavy | 14.3 mm |
| Průměr hlavy | 0.563 in |
| Výška hlavy | 2.8 mm |
| Výška hlavy | 0.11 in |
| Délka ukotvení | 19.0 mm |
| Délka ukotvení | 0.748 in |
| Průměr otvoru | 6.4 mm |
| Průměr otvoru | 0.252 in |
| Typ nýtu | nýty se šroubem |
| Tvar hlavy nýtu | hřibová |
| Drážka | Hlava s drážkou |
| Provedení | Fixed Dowel |
| Materiál nýtu | polyamid 6.6 houževnatý |
| Materiál čepu | ocel |
| Barva | bílá |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |