10308769
61ASR18075
Množství | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tloušťka panelu | 4.8 mm |
---|---|
Tloušťka panelu | 0.189 in |
Průměr otvoru | 4.8 mm |
Průměr otvoru | 0.189 in |
Průměr hlavy | 11.1 mm |
Průměr hlavy | 0.438 in |
Výška hlavy | 3.2 mm |
Výška hlavy | 0.125 in |
Délka ukotvení | 19.1 mm |
Délka ukotvení | 0.750 in |
Průměr otvoru | 4.8 mm |
Průměr otvoru | 0.188 in |
Typ nýtu | Anchor Rivet |
Tvar hlavy nýtu | kulaté |
Drážka | Hlava s drážkou |
Provedení | Fixed Dowel |
Materiál nýtu | polyamid 6.6 houževnatý |
Materiál čepu | ocel |
Barva | bílá |
Celní nomenklatura | 3926909790 |