10406786
61APM25150
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,7441 Kč |
| 5000 - 19999 | 3,3696 Kč |
| 20000 + | 3,0326 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tloušťka panelu | 0.252 in |
|---|---|
| Tloušťka panelu | 6.4 mm |
| Průměr otvoru | 6.4 mm |
| Průměr otvoru | 0.252 in |
| Průměr hlavy | 14.3 mm |
| Průměr hlavy | 0.563 in |
| Výška hlavy | 0.110 in |
| Výška hlavy | 2.8 mm |
| Délka ukotvení | 1.500 in |
| Délka ukotvení | 38.1 mm |
| Průměr otvoru | 0.250 in |
| Průměr otvoru | 6.4 mm |
| Typ nýtu | Anchor Rivet |
| Tvar hlavy nýtu | hřibová |
| Drážka | Vnitřní kulatá drážka |
| Provedení | 9 |
| Materiál nýtu | polyamid 6.6 houževnatý |
| Materiál čepu | acetal (POM) |
| Barva | bílá |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |