Menu Vyhledávání

Nýty šroubovací 10.0 mm (PT) černá

Šroubové nýty vyrobené z polyamidu 6.6. Přípěrná hlava ve tvaru příhradového nosníku je vybavena křížovou drážkou. Jsou ideální pro použití v elektrických a elektronických sestavách díky svým dobrým elektroizolačním vlastnostem. Nainstalujte tento spojovací prvek zašroubováním hlavy dolů do sestavy.
Nové objednací číslo:

10177839

Staré objednací číslo:

USR-1133

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,2998 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 299,80 Kč

1000 x 5,2998 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka panelu 3.0 - 10.0 mm
Průměr hlavy 20.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka ukotvení 14.0 mm
Průměr otvoru 8.0 mm
Typ nýtu nýty se šroubem
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Drážka Snížená hlava s křížovou drážkou
Provedení 2
Materiál nýtu polyamid 6.6
Materiál čepu polyamid 6.6
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás