Menu Vyhledávání

Nýty šroubovací 10.0 mm (PT) černá

Šroubové nýty vyrobené z polyamidu 6.6. Přípěrná hlava ve tvaru příhradového nosníku je vybavena křížovou drážkou. Jsou ideální pro použití v elektrických a elektronických sestavách díky svým dobrým elektroizolačním vlastnostem. Nainstalujte tento spojovací prvek zašroubováním hlavy dolů do sestavy.
Nové objednací číslo:

10082188

Staré objednací číslo:

113108059902

2750 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 8,8548 Kč
500 - 999 8,283 Kč
1000 + 6,3866 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 213,70 Kč

250 x 8,8548 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka panelu 3.0 - 10.0 mm
Průměr hlavy 20.0 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Délka ukotvení 13.5 mm
Průměr otvoru 8.0 mm
Typ nýtu nýty se šroubem
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Drážka Snížená hlava s křížovou drážkou
Provedení 1
Materiál nýtu polyamid 6.6
Materiál čepu polyamid 6.6
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás