Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10082157
113107000002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 8,4022 Kč |
| 500 - 999 | 7,8564 Kč |
| 1000 + | 6,0755 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tloušťka panelu | 3.0 - 9.0 mm |
|---|---|
| Tloušťka panelu | 0.118 - 0.354 in |
| Průměr hlavy | 0.689 in |
| Průměr hlavy | 17.5 mm |
| Výška hlavy | 0.055 in |
| Výška hlavy | 1.4 mm |
| Délka ukotvení | 12.1 mm |
| Délka ukotvení | 0.476 in |
| Průměr otvoru | 7.0 mm |
| Průměr otvoru | 0.276 in |
| Typ nýtu | nýty se šroubem |
| Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
| Drážka | Snížená hlava s křížovou drážkou |
| Provedení | 1 |
| Materiál nýtu | polyamid 6.6 |
| Materiál čepu | polyamid 6.6 |
| Barva | přírodní |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |