10308844
61AST25100
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 18,4655 Kč |
| 5000 - 19999 | 16,619 Kč |
| 20000 + | 14,957 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tloušťka panelu | 6.4 mm |
|---|---|
| Tloušťka panelu | 0.252 in |
| Průměr otvoru | 0.252 in |
| Průměr otvoru | 6.4 mm |
| Průměr hlavy | 0.625 in |
| Průměr hlavy | 15.9 mm |
| Výška hlavy | 0.110 in |
| Výška hlavy | 2.8 mm |
| Délka ukotvení | 1.000 in |
| Délka ukotvení | 25.4 mm |
| Průměr otvoru | 0.250 in |
| Průměr otvoru | 6.4 mm |
| Typ nýtu | Anchor Rivet |
| Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
| Drážka | Hlava s drážkou |
| Provedení | Fixed Dowel |
| Materiál nýtu | polyamid 6.6 houževnatý |
| Materiál čepu | ocel |
| Barva | bílá |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |