Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.
Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.
Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: červená, modrá, černá, čirý, žlutá Produktová řada: SR1000, SR1111, SRF0020
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7324 Kč - 14,3907 Kč | 1500 Skladem |
2.126 in
54.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 1,9403 Kč - 3,6955 Kč | 6650 Skladem |
1.165 in
29.6 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 2,6458 Kč - 3,6955 Kč | 62 Skladem |
1.091 in
27.7 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 1,5787 Kč - 3,6955 Kč | 394 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 16,8071 Kč - 47,2732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.827 in
148.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 3,5363 Kč - 5,0902 Kč | 400 Skladem |
1.559 in
39.6 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 4,8461 Kč - 10,3643 Kč | 3165 Skladem |
1.98 in
50.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 11,8077 Kč - 34,7466 Kč | 2920 Skladem |
4.906 in
124.6 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
4.988 in
126.7 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 1,249 Kč - 1,9429 Kč | 4050 Skladem |
1.047 in
26.6 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
1
|
||
| 1,3248 Kč - 2,0609 Kč | 3877 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
||
| 3,5218 Kč - 5,4784 Kč | 160 Skladem |
2.106 in
53.5 mm
|
2.457 in
62.4 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
1
|
||
| 1,7219 Kč - 2,6785 Kč | 1000 Skladem |
1.559 in
39.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 2,6229 Kč - 4,0802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.913 in
48.6 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
1
|
||
| 0,736 Kč - 1,1449 Kč | 4000 Skladem |
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
1
|
||
| 1,0973 Kč - 1,707 Kč | 2750 Skladem |
0.921 in
23.4 mm
|
1.154 in
29.3 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 10,8265 Kč - 16,8412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.252 in
108.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.394 in
111.6 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1
|
||
| 34,1747 Kč - 53,1606 Kč | 100 Skladem |
6.181 in
157.0 mm
|
6.772 in
172.0 mm
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
5.85 in
148.6 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 7,4741 Kč - 11,6265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.315 in
84.2 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.476 in
88.3 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
| 6,7024 Kč - 10,426 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.035 in
77.1 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
3.177 in
80.7 mm
|
3.079 in
78.2 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 5,1567 Kč - 8,0216 Kč | 60 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1