Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní

Skladem

Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.

Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.

  • Umožňují zakrýt různé velikosti vnitřních a vnějších průměrů.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: červená, modrá, černá, čirý, žlutá Produktová řada: SR1000, SR1111, SRF0020

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 323
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 D d2 d3 d4 h Typ Koupit
9,2041 Kč - 19,6847 Kč 450 Skladem
69.0 mm
85.0 mm
76.6 mm
67.5 mm
74.5 mm
25.4 mm
1
3,7324 Kč - 14,3907 Kč 1500 Skladem
54.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
52.5 mm
59.5 mm
25.4 mm
1
1,9403 Kč - 3,6955 Kč 6650 Skladem
29.6 mm
36.5 mm
32.0 mm
28.0 mm
30.6 mm
19.0 mm
1
11,8077 Kč - 34,7466 Kč 2920 Skladem
124.6 mm
134.0 mm
126.7 mm
123.0 mm
125.0 mm
20.0 mm
1
3,7166 Kč - 14,3907 Kč 18493 Skladem
58.5 mm
67.5 mm
62.5 mm
57.0 mm
61.0 mm
23.8 mm
1
1,5787 Kč - 3,6955 Kč 394 Skladem
19.1 mm
26.2 mm
21.5 mm
17.4 mm
20.0 mm
14.3 mm
1
1,1511 Kč - 3,6955 Kč 5750 Skladem
25.4 mm
34.1 mm
29.1 mm
23.8 mm
27.5 mm
19.0 mm
1
3,5152 Kč - 5,0902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.6 mm
45.2 mm
40.6 mm
37.0 mm
39.0 mm
18.2 mm
1
5,8571 Kč - 12,5266 Kč 1600 Skladem
52.0 mm
62.0 mm
56.0 mm
50.5 mm
55.0 mm
25.0 mm
1
16,8071 Kč - 47,2732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
148.0 mm
170.0 mm
155.0 mm
145.0 mm
152.0 mm
40.0 mm
1
0,6215 Kč - 1,6386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
19.8 mm
16.1 mm
12.4 mm
14.4 mm
13.5 mm
1
2,6458 Kč - 3,6955 Kč 62 Skladem
27.7 mm
35.7 mm
31.0 mm
26.2 mm
29.2 mm
19.0 mm
1
6,4136 Kč - 20,9523 Kč 240 Skladem
78.5 mm
93.0 mm
84.0 mm
76.8 mm
82.5 mm
25.4 mm
1
1,7431 Kč - 3,6955 Kč 2920 Skladem
31.3 mm
38.9 mm
34.5 mm
29.7 mm
32.8 mm
20.6 mm
1
2,5725 Kč - 5,0902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.5 mm
49.2 mm
44.4 mm
39.8 mm
42.8 mm
19.0 mm
1
1,7431 Kč - 2,0063 Kč 28250 Skladem
36.8 mm
44.5 mm
40.7 mm
35.2 mm
39.0 mm
19.0 mm
1
3,7166 Kč - 10,8118 Kč 1080 Skladem
45.5 mm
59.0 mm
49.5 mm
43.7 mm
48.0 mm
25.4 mm
1
0,7872 Kč - 2,057 Kč 12000 Skladem
16.3 mm
22.2 mm
18.5 mm
14.7 mm
16.9 mm
12.7 mm
1
3,6955 Kč - 3,6955 Kč 968 Skladem
20.6 mm
27.8 mm
23.0 mm
19.0 mm
21.5 mm
15.9 mm
1
1,5787 Kč - 3,6955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
29.4 mm
24.7 mm
20.3 mm
23.2 mm
19.0 mm
1
  • z/ze 17
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 69.0 mm 76.6 mm čirý

10128336

Cenové rozmezí
19,6847 Kč - 9,2041 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • D
    85.0 mm
  • d1
    69.0 mm
  • d2
    76.6 mm
  • d3
    67.5 mm
  • d4
    74.5 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 54.0 mm 61.0 mm čirý

10128695

Cenové rozmezí
14,3907 Kč - 3,7324 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • D
    65.0 mm
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • d3
    52.5 mm
  • d4
    59.5 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 29.6 mm 32.0 mm čirý

10128664

Cenové rozmezí
3,6955 Kč - 1,9403 Kč

Skladové zásoby
6650 Skladem
Parametry
  • D
    36.5 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.0 mm
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.6 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 124.6 mm 126.7 mm čirý

10129067

Cenové rozmezí
34,7466 Kč - 11,8077 Kč

Skladové zásoby
2920 Skladem
Parametry
  • D
    134.0 mm
  • d1
    124.6 mm
  • d2
    126.7 mm
  • d3
    123.0 mm
  • d4
    125.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 58.5 mm 62.5 mm čirý

10128305

Cenové rozmezí
14,3907 Kč - 3,7166 Kč

Skladové zásoby
18493 Skladem
Parametry
  • D
    67.5 mm
  • d1
    58.5 mm
  • d2
    62.5 mm
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    61.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 19.1 mm 21.5 mm čirý

10128060

Cenové rozmezí
3,6955 Kč - 1,5787 Kč

Skladové zásoby
394 Skladem
Parametry
  • D
    26.2 mm
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.4 mm
  • d4
    20.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 25.4 mm 29.1 mm čirý

10128145

Cenové rozmezí
3,6955 Kč - 1,1511 Kč

Skladové zásoby
5750 Skladem
Parametry
  • D
    34.1 mm
  • d1
    25.4 mm
  • d2
    29.1 mm
  • d3
    23.8 mm
  • d4
    27.5 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 38.6 mm 40.6 mm čirý

10128213

Cenové rozmezí
5,0902 Kč - 3,5152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    45.2 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    37.0 mm
  • d4
    39.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 52.0 mm 56.0 mm čirý

10128282

Cenové rozmezí
12,5266 Kč - 5,8571 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • D
    62.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • d3
    50.5 mm
  • d4
    55.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 148.0 mm 155.0 mm čirý

10128619

Cenové rozmezí
47,2732 Kč - 16,8071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    170.0 mm
  • d1
    148.0 mm
  • d2
    155.0 mm
  • d3
    145.0 mm
  • d4
    152.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 14.0 mm 16.1 mm čirý

10127902

Cenové rozmezí
1,6386 Kč - 0,6215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • d3
    12.4 mm
  • d4
    14.4 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 27.7 mm 31.0 mm čirý

10128169

Cenové rozmezí
3,6955 Kč - 2,6458 Kč

Skladové zásoby
62 Skladem
Parametry
  • D
    35.7 mm
  • d1
    27.7 mm
  • d2
    31.0 mm
  • d3
    26.2 mm
  • d4
    29.2 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 78.5 mm 84.0 mm čirý

10128817

Cenové rozmezí
20,9523 Kč - 6,4136 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • D
    93.0 mm
  • d1
    78.5 mm
  • d2
    84.0 mm
  • d3
    76.8 mm
  • d4
    82.5 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 31.3 mm 34.5 mm čirý

10128176

Cenové rozmezí
3,6955 Kč - 1,7431 Kč

Skladové zásoby
2920 Skladem
Parametry
  • D
    38.9 mm
  • d1
    31.3 mm
  • d2
    34.5 mm
  • d3
    29.7 mm
  • d4
    32.8 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 41.5 mm 44.4 mm čirý

10128237

Cenové rozmezí
5,0902 Kč - 2,5725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    49.2 mm
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    44.4 mm
  • d3
    39.8 mm
  • d4
    42.8 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 36.8 mm 40.7 mm čirý

10128206

Cenové rozmezí
2,0063 Kč - 1,7431 Kč

Skladové zásoby
28250 Skladem
Parametry
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.7 mm
  • d3
    35.2 mm
  • d4
    39.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 45.5 mm 49.5 mm čirý

10128251

Cenové rozmezí
10,8118 Kč - 3,7166 Kč

Skladové zásoby
1080 Skladem
Parametry
  • D
    59.0 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    49.5 mm
  • d3
    43.7 mm
  • d4
    48.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 16.3 mm 18.5 mm čirý

10128039

Cenové rozmezí
2,057 Kč - 0,7872 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.3 mm
  • d2
    18.5 mm
  • d3
    14.7 mm
  • d4
    16.9 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 20.6 mm 23.0 mm čirý

10128077

Cenové rozmezí
3,6955 Kč - 3,6955 Kč

Skladové zásoby
968 Skladem
Parametry
  • D
    27.8 mm
  • d1
    20.6 mm
  • d2
    23.0 mm
  • d3
    19.0 mm
  • d4
    21.5 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 22.0 mm 24.7 mm čirý

10128107

Cenové rozmezí
3,6955 Kč - 1,5787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    24.7 mm
  • d3
    20.3 mm
  • d4
    23.2 mm