Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 124.6 mm 126.7 mm čirý

Tyto kónické krytky a zátky jsou určené k použití jako zátka na různé velikosti vnitřních průměrů nebo jako krytka na různé velikosti vnějších průměrů. Mají snadnou montáž i demontáž a dřík má 6 žeber pro řádné utěsnění v případě zazátkování. Poskytují vynikající ochranu proti poškození, nečistotám, vlhku a korozi během skladování a přepravy.
Nové objednací číslo:

10129067

Staré objednací číslo:

2190000

2920 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 199 34,7466 Kč
200 - 999 16,2466 Kč
1000 + 11,8077 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

694,93 Kč

20 x 34,7466 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 134.0 mm
d1 124.6 mm
d2 126.7 mm
d3 123.0 mm
d4 125.0 mm
h 20.0 mm
Barva čirý
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás