Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

Tyto standardní kónické krytky a zátky umožňují zakrýt různé velikosti vnitřních nebo vnějších průměrů. Jejich dvojitá funkce chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí během skladování a přepravy. Mají snadnou montáž a demontáž, jsou červené a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20595456

Staré objednací číslo:

20595456

160 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
40 - 399 5,4784 Kč
400 - 1999 3,9131 Kč
2000 + 3,5218 Kč
Standardní balení: 400

Objednávejte násobky 40

Cena celkem:

219,14 Kč

40 x 5,4784 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 62.4 mm
d1 53.5 mm
d2 57.0 mm
d3 55.3 mm
d4 51.2 mm
h 25.1 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás