Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 54.0 mm 61.0 mm čirý

Tyto kónické krytky a zátky jsou určené k použití jako zátka na různé velikosti vnitřních průměrů nebo jako krytka na různé velikosti vnějších průměrů. Mají snadnou montáž i demontáž a dřík má 6 žeber pro řádné utěsnění v případě zazátkování. Poskytují vynikající ochranu proti poškození, nečistotám, vlhku a korozi během skladování a přepravy.
Nové objednací číslo:

10128695

Staré objednací číslo:

2150000

1500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
90 - 899 14,3907 Kč
900 - 1799 6,7287 Kč
1800 - 4499 4,9994 Kč
4500 + 3,7324 Kč
Standardní balení: 900

Objednávejte násobky 90

Cena celkem:

1 295,16 Kč

90 x 14,3907 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 65.0 mm
d1 54.0 mm
d2 61.0 mm
d3 52.5 mm
d4 59.5 mm
h 25.4 mm
Barva čirý
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás