Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

Tyto standardní kónické krytky a zátky umožňují zakrýt různé velikosti vnitřních nebo vnějších průměrů. Jejich dvojitá funkce chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí během skladování a přepravy. Mají snadnou montáž a demontáž, jsou červené a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20595340

Staré objednací číslo:

20595340

2750 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 1,707 Kč
2500 - 12499 1,2193 Kč
12500 + 1,0973 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

426,75 Kč

250 x 1,707 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 29.3 mm
d1 23.4 mm
d2 26.4 mm
d3 24.4 mm
d4 21.4 mm
h 17.5 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás