Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 108.0 mm 114.1 mm červená

Tyto standardní kónické krytky a zátky umožňují zakrýt různé velikosti vnitřních nebo vnějších průměrů. Jejich dvojitá funkce chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí během skladování a přepravy. Mají snadnou montáž a demontáž, jsou červené a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20595555

Staré objednací číslo:

20595555

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 16,8412 Kč
250 - 1249 12,0294 Kč
1250 + 10,8265 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

421,03 Kč

25 x 16,8412 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 118.5 mm
d1 108.0 mm
d2 114.1 mm
d3 111.6 mm
d4 106.4 mm
h 35.2 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás