Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 148.0 mm 155.0 mm čirý

Tyto kónické krytky a zátky jsou určené k použití jako zátka na různé velikosti vnitřních průměrů nebo jako krytka na různé velikosti vnějších průměrů. Mají snadnou montáž i demontáž a dřík má 6 žeber pro řádné utěsnění v případě zazátkování. Poskytují vynikající ochranu proti poškození, nečistotám, vlhku a korozi během skladování a přepravy.
Nové objednací číslo:

10128619

Staré objednací číslo:

2146000

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 47,2732 Kč
100 - 999 22,1039 Kč
1000 + 16,8071 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

472,73 Kč

10 x 47,2732 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 170.0 mm
d1 148.0 mm
d2 155.0 mm
d3 145.0 mm
d4 152.0 mm
h 40.0 mm
Barva čirý
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás