Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

Tyto standardní kónické krytky a zátky umožňují zakrýt různé velikosti vnitřních nebo vnějších průměrů. Jejich dvojitá funkce chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí během skladování a přepravy. Mají snadnou montáž a demontáž, jsou červené a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20595449

Staré objednací číslo:

20595449

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 4,0802 Kč
500 - 2499 2,9144 Kč
2500 + 2,6229 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

204,01 Kč

50 x 4,0802 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 55.5 mm
d1 48.6 mm
d2 51.2 mm
d3 48.9 mm
d4 49.7 mm
h 18.7 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás