Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 70.0 mm červená

Tyto standardní kónické krytky a zátky umožňují zakrýt různé velikosti vnitřních nebo vnějších průměrů. Jejich dvojitá funkce chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí během skladování a přepravy. Mají snadnou montáž a demontáž, jsou červené a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20595470

Staré objednací číslo:

20595470

60 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 299 8,0216 Kč
300 - 1499 5,7297 Kč
1500 + 5,1567 Kč
Standardní balení: 300

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

240,65 Kč

30 x 8,0216 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 79.4 mm
d1 70.0 mm
d2 75.8 mm
d3 74.0 mm
d4 68.1 mm
h 25.4 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás