Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

Tyto standardní kónické krytky a zátky umožňují zakrýt různé velikosti vnitřních nebo vnějších průměrů. Jejich dvojitá funkce chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí během skladování a přepravy. Mají snadnou montáž a demontáž, jsou červené a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20595371

Staré objednací číslo:

20595371

3877 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 2,0609 Kč
2000 - 9999 1,472 Kč
10000 + 1,3248 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

412,18 Kč

200 x 2,0609 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 36.7 mm
d1 30.0 mm
d2 32.6 mm
d3 30.7 mm
d4 27.5 mm
h 15.2 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás