Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

Tyto standardní kónické krytky a zátky umožňují zakrýt různé velikosti vnitřních nebo vnějších průměrů. Jejich dvojitá funkce chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí během skladování a přepravy. Mají snadnou montáž a demontáž, jsou červené a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20595302

Staré objednací číslo:

20595302

4000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 1,1449 Kč
5000 - 24999 0,8178 Kč
25000 + 0,736 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

572,45 Kč

500 x 1,1449 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 19.0 mm
d1 14.2 mm
d2 16.0 mm
d3 12.7 mm
d4 14.4 mm
h 12.1 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás