För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(29 Produktserier)
Avsmalnande pluggar med greppring är utformade för lätt att avlägsna och installation. Har en avsmalnande profil för ökad mångsidighet. Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion. Har en robust greppring för förbättrad hantering vid borttagning av kontakten. Ringen erbjuder även väggskydd när den är fullt installerad.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCFPCR
Snabbkopplingslock är utformade för att skydda manliga snabbkopplingsanslutningar som uppfyller SAE-standarder. Används i hydrauliska tillämpningar för att skydda komponenter från damm, fukt, stötar och vätskeläckagerester, vilket kan påverka det hydrauliska systemet under tillverkning, testning, lagring och transport. Det har en lång mittflik som möjliggör lätt att avlägsna med ett starkt grepp, vilket gör det särskilt viktigt för vätskeapplikationer.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRQCFPCR
Denna snabbmonterad kopplingsplugg är designad med en greppring som täcker anslutningsväggen när den är monterad och möjliggör enkel borttagning genom att dra i dess greppring. Det erbjuder ett idealiskt skydd mot föroreningar såsom damm, smuts, fukt och potentiella läckor av hydraulvätska under lagring och transport. Uppfyller SAE J2044-standarder för bränslesystemanslutningar.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRQCMPCR
Tätningslock med o-ring är specifikt utformade för att skydda stiften på solenoidventiler. Den lättanpassade kapsylen passar in stiften i den formade kanten inuti.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCFSTPCR
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta