Meny Sök

Snabbmonterad kopplingsplugg PCR

I produktion

Snabbkopplingslock är utformade för att skydda manliga snabbkopplingsanslutningar som uppfyller SAE-standarder. Används i hydrauliska tillämpningar för att skydda komponenter från damm, fukt, stötar och vätskeläckagerester, vilket kan påverka det hydrauliska systemet under tillverkning, testning, lagring och transport. Det har en lång mittflik som möjliggör lätt att avlägsna med ett starkt grepp, vilket gör det särskilt viktigt för vätskeapplikationer.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRQCFPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d H Gängstorlek h Gängstandard Köp
0,7009 kr - 1,0903 kr Fråga angående leveranstidhär
15.6 mm
41.5 mm
15.8 mm
25.5 mm
SAE
0,7855 kr - 1,2219 kr Fråga angående leveranstidhär
23.8 mm
43.5 mm
24.0 mm
27.5 mm
SAE
Kåpa, hatt SAE 15.8 mm LDPE - PCR Grön

20750046

Prisintervall
1,0903 kr - 0,7009 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    15.6 mm
  • h
    25.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstorlek
    15.8 mm
Kåpa, hatt SAE 24.0 mm LDPE - PCR Grön

20750053

Prisintervall
1,2219 kr - 0,7855 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • h
    27.5 mm
  • H
    43.5 mm
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstorlek
    24.0 mm