Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

RoHS LDPE - PCR Tryckmontering

 (6 Produktserier)


Banjokopplingsskydd PCR

Det här sortimentet av tryckmontering caps är designat för Banjo Union-anslutningar. De tillhandahåller ett skyddande omslag under lagring, transport och testning. Detta hjälper till att förhindra inträde av föroreningar och vätskerester som kan läcka och skada huvudkomponenten. Banjo Union-kontakten skyddar banjoanslutningen när den installeras från hydraulslangen som kopplar den till en vätskelinje.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTOPCR

Koniska lock och pluggar – Standard PCR

Standard koniska lock och proppar är utformade för att fungera både som lock och proppar. De kan rymma över 140 storlekar på grund av sin avsmalnande form. Vanligtvis används för att skydda mot skador, smuts, fukt och andra korrosiva kemikalier under lagring och frakt. De är allmänt tillämpliga inom olika branscher. Enkla att installera och ta bort, erbjuder de en kostnadseffektiv lösning.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCPCR

Kåpor med rivtunga PCR

Kåpor med rivtunga erbjuder en snabbpassande och snabbavtagande lösning tack vare sin design med rivtunga. Effektivt skyddar delar från skador, smuts, fukt och andra former av förorening. Lämplig för olika tillämpningar inklusive hydrauliska rör och rörledningar, hydrauliska kopplingar och allmän skydd av rörändar. De är ett utmärkt val för specialistfordonsindustrin och andra tillverkningssektorer.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTLSPCR

Pluggar med snäppfäste PCR

Pluggar med snäppfäste skyddar effektivt mot föroreningar såsom smuts, damm och fukt under tillverknings-, lagrings- och transportprocesser, för en mängd olika tillämpningar. Ett lätt tryck får kontakten att snäppa på en intern ribba, vilket gör den enkel att installera och ta bort. Korshuvudfunktionen möjliggör avlägsnande med ett verktyg som vrider ut delen.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTFUPPCR

Rörpluggar PCR

Rörpluggar är utformade för att tätt försegla ändarna av pappersrör för att förhindra kontaminering, fukt och skador. Med en tryckmontering design är de lätta att sätta in och ta bort. Ger ett bra skydd för väggtjockleken på poströr. Finns i olika storlekar och designer för att passa olika dimensioner av rör eller rörledningar, samtidigt som de erbjuder en exakt och säker tätning.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTFRPCR

Snabbmonterad kopplingsplugg PCR

Snabbkopplingslock är utformade för att skydda manliga snabbkopplingsanslutningar som uppfyller SAE-standarder. Används i hydrauliska tillämpningar för att skydda komponenter från damm, fukt, stötar och vätskeläckagerester, vilket kan påverka det hydrauliska systemet under tillverkning, testning, lagring och transport. Det har en lång mittflik som möjliggör lätt att avlägsna med ett starkt grepp, vilket gör det särskilt viktigt för vätskeapplikationer.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRQCFPCR