Tätningslock med o-ring är specifikt utformade för att skydda stiften på solenoidventiler. Den lättanpassade kapsylen passar in stiften i den formade kanten inuti.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCFSTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | L1 | L | d2 | DIN | D | d1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5727 kr - 0,8909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.402 in
10.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
DIN 43650
|
0.961 in
24.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta