Meny Sök

Kåpor med rivtunga PCR

I produktion

Kåpor med rivtunga erbjuder en snabbpassande och snabbavtagande lösning tack vare sin design med rivtunga. Effektivt skyddar delar från skador, smuts, fukt och andra former av förorening. Lämplig för olika tillämpningar inklusive hydrauliska rör och rörledningar, hydrauliska kopplingar och allmän skydd av rörändar. De är ett utmärkt val för specialistfordonsindustrin och andra tillverkningssektorer.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTLSPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
16 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek h d Gängstandard Köp
0,4054 kr - 0,6306 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
Metrisk
0,817 kr - 1,271 kr Fråga angående leveranstidhär
3/4" x 14
GAS
0,5147 kr - 0,8006 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Metrisk
0,426 kr - 0,6627 kr Fråga angående leveranstidhär
M14
14.1 mm
14.0 mm
Metrisk
0,4418 kr - 0,6873 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Metrisk
0,5504 kr - 0,8562 kr Fråga angående leveranstidhär
M22
Metrisk
0,4941 kr - 0,7686 kr Fråga angående leveranstidhär
M18
Metrisk
0,2748 kr - 0,4275 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4" x 19
11.0 mm
13.0 mm
GAS
0,4982 kr - 0,775 kr Fråga angående leveranstidhär
11/16" x 16
UNF/JIC
0,4879 kr - 0,7589 kr Fråga angående leveranstidhär
9/16" x 18
UNF/JIC
0,2824 kr - 0,4393 kr Fråga angående leveranstidhär
7/16" x 20
UNF/JIC
0,4941 kr - 0,7686 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2" x 14
15 mm
21.2 mm
GAS
0,5504 kr - 0,8562 kr Fråga angående leveranstidhär
13/16" x 16
UNF/JIC
0,7339 kr - 1,1416 kr Fråga angående leveranstidhär
1" x 14
UNF/JIC
0,2831 kr - 0,4404 kr Fråga angående leveranstidhär
3/8" x 19
GAS
1,0589 kr - 1,6473 kr Fråga angående leveranstidhär
1" x 11
GAS
Kåpa med avdragsflik 12.0 mm LDPE - PCR Grön

20750312

Prisintervall
0,6306 kr - 0,4054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Kåpa med avdragsflik 26.3 mm LDPE - PCR Grön

20750299

Prisintervall
1,271 kr - 0,817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    3/4" x 14
  • Gängstandard
    GAS
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Kåpa med avdragsflik 20.0 mm LDPE - PCR Grön

20750350

Prisintervall
0,8006 kr - 0,5147 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Kåpa med avdragsflik 14.0 mm LDPE - PCR Grön

20750329

Prisintervall
0,6627 kr - 0,426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Gängstorlek
    M14
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Kåpa med avdragsflik 16.0 mm LDPE - PCR Grön

20750336

Prisintervall
0,6873 kr - 0,4418 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Kåpa med avdragsflik 22.0 mm LDPE - PCR Grön

20750367

Prisintervall
0,8562 kr - 0,5504 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M22
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Kåpa med avdragsflik 18.0 mm LDPE - PCR Grön

20750343

Prisintervall
0,7686 kr - 0,4941 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Kåpa med avdragsflik 13.0 mm LDPE - PCR Grön

20750268

Prisintervall
0,4275 kr - 0,2748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4" x 19
  • Gängstandard
    GAS
  • Färg
    Grön
Kåpa med avdragsflik 17.1 mm LDPE - PCR Grön

20750398

Prisintervall
0,775 kr - 0,4982 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    11/16" x 16
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Kåpa med avdragsflik 14.0 mm LDPE - PCR Grön

20750381

Prisintervall
0,7589 kr - 0,4879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    9/16" x 18
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Kåpa med avdragsflik 11.0 mm LDPE - PCR Grön

20750374

Prisintervall
0,4393 kr - 0,2824 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    7/16" x 20
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Kåpa med avdragsflik 21.2 mm LDPE - PCR Grön

20750282

Prisintervall
0,7686 kr - 0,4941 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    21.2 mm
  • h
    15 mm
  • Gängstorlek
    1/2" x 14
  • Gängstandard
    GAS
  • Färg
    Grön
Kåpa med avdragsflik 20.4 mm LDPE - PCR Grön

20750404

Prisintervall
0,8562 kr - 0,5504 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    13/16" x 16
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Kåpa med avdragsflik 25.0 mm LDPE - PCR Grön

20750411

Prisintervall
1,1416 kr - 0,7339 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1" x 14
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Kåpa med avdragsflik 16.0 mm LDPE - PCR Grön

20750275

Prisintervall
0,4404 kr - 0,2831 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    3/8" x 19
  • Gängstandard
    GAS
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Kåpa med avdragsflik 34.0 mm LDPE - PCR Grön

20750305

Prisintervall
1,6473 kr - 1,0589 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1" x 11
  • Gängstandard
    GAS
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%