Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pluggar med snäppfäste skyddar effektivt mot föroreningar såsom smuts, damm och fukt under tillverknings-, lagrings- och transportprocesser, för en mängd olika tillämpningar. Ett lätt tryck får kontakten att snäppa på en intern ribba, vilket gör den enkel att installera och ta bort. Korshuvudfunktionen möjliggör avlägsnande med ett verktyg som vrider ut delen.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTFUPPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bultgänga | Bultgänga | h | H | Bultgänga | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4355 kr - 0,6775 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M18
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,4271 kr - 0,6644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7/8"
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
5/8"
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,5878 kr - 0,9143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.1/16"
|
M26
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,648 kr - 1,0081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
|
||
| 0,4355 kr - 0,6775 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11/16"
|
|
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
|
||
| 0,7633 kr - 1,1873 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3/16"
|
M30
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,3467 kr - 0,5394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7/16"
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,9335 kr - 1,0372 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.1/4"
|
|
||
| 0,9092 kr - 1,0102 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
0.693 in
17.6 mm
|
1.1/2"
|
|
||
| 0,4271 kr - 0,6644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M20
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1/2"
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,2126 kr - 1,3473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2"
|
|
||
| 0,278 kr - 0,4325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8"
|
0.854 in
21.7 mm
|
||
| 0,5148 kr - 0,8009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M24
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,2505 kr - 0,3897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2"
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/4"
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,4133 kr - 0,643 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9/16"
|
M14
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,2262 kr - 0,3519 kr | 4500 I lager |
|
M10
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1/8"
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,4905 kr - 0,545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
3/4"