Meny Sök

Vred och knoppar med grepp - Honor

I lager

Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
28,8693 kr - 29,013 kr 655 I lager
23,6987 kr - 23,986 kr 40 I lager
24,8477 kr - 25,2786 kr Fråga angående leveranstidhär
Räfflad knopp M6 14.0 mm Nylon Polymer Svart

10222393

Prisintervall
29,013 kr - 28,8693 kr

Lagernivåer
655 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Fotdiameter
    16.0 mm
  • Basens höjd
    8.0 mm
Räfflad knopp M5 10.0 mm Nylon Polymer Svart

10222386

Prisintervall
23,986 kr - 23,6987 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Knoppdiameter
    16.0 mm
  • Fotdiameter
    11.0 mm
  • Basens höjd
    5.0 mm
Räfflad knopp M4 10.0 mm Nylon Polymer Svart

10222379

Prisintervall
25,2786 kr - 24,8477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Knoppdiameter
    16.0 mm
  • Fotdiameter
    11.0 mm
  • Basens höjd
    5.0 mm