Meny Sök

Räfflad knopp M6 14.0 mm Nylon Polymer Svart

Essentra artikelnummer:

10222393

Tillverkarens artikelnummer:

258062559935

655 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 29,013 kr
50 + 28,8693 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

290,13 kr

10 x 29,013 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Gängans längd 14.0 mm
Knoppdiameter 25.0 mm
Fotdiameter 16.0 mm
Basens höjd 8.0 mm
Diameter, handhjul 25.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Modell, handhjul Räfflad
Gängstorlek M6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss