Meny Sök

Räfflad knopp M4 10.0 mm Nylon Polymer Svart

Essentra artikelnummer:

10222379

Tillverkarens artikelnummer:

258041659935

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 25,2786 kr
50 - 999 25,135 kr
1000 + 24,8477 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

252,79 kr

10 x 25,2786 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Gängans längd 10.0 mm
Knoppdiameter 16.0 mm
Fotdiameter 11.0 mm
Basens höjd 5.0 mm
Diameter, handhjul 16.0 mm
Längd under huvudet 5.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Modell, handhjul Räfflad
Gängstorlek M4
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss