10222386
258051659935
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 23,986 kr |
| 50 - 999 | 23,8423 kr |
| 1000 + | 23,6987 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Svart |
|---|---|
| Gängans längd | 0.394 in |
| Gängans längd | 10.0 mm |
| Knoppdiameter | 0.63 in |
| Knoppdiameter | 16.0 mm |
| Fotdiameter | 11.0 mm |
| Fotdiameter | 0.433 in |
| Basens höjd | 5.0 mm |
| Basens höjd | 0.197 in |
| Diameter, handhjul | 16.0 mm |
| Diameter, handhjul | 0.63 in |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Modell, handhjul | Räfflad |
| Gängstorlek | M5 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta