Meny Sök

Vingmuttrar och fjärilsmuttrar - Vingmuttrar i plast

I lager

Vingmuttrar med flikar för bättre grepp som medger snabb påföring och borttagning utan verktyg.

Serienummer: SR1956

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total höjd Vingspann Köp
2,2412 kr - 3,8759 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
14.0 mm
25.0 mm
2,7206 kr - 2,7206 kr 1595 I lager
M4
24.0 mm
35.0 mm
2,2412 kr - 3,8759 kr 1452 I lager
M5
14.0 mm
25.0 mm
2,5856 kr - 2,5856 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
22.0 mm
35.0 mm
1,5836 kr - 1,8329 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
12.0 mm
25.0 mm
3,8428 kr - 3,8428 kr 18320 I lager
M10
25.0 mm
41.0 mm
5,1869 kr - 8,1365 kr 1006 I lager
M8
16.0 mm
26.0 mm
2,751 kr - 2,751 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
22.0 mm
35.0 mm
2,2412 kr - 3,8759 kr 2610 I lager
M4
14.0 mm
25.0 mm
4,7411 kr - 5,8532 kr 1000 I lager
M12 x 1.75
22.56 mm
14.15 mm
1,3662 kr - 1,6866 kr 41373 I lager
M6 x 1.0
16.0 mm
27.7 mm
1,5033 kr - 1,856 kr 1000 I lager
M5 x 0.8
12.2 mm
22.8 mm
2,2762 kr - 3,8759 kr 661 I lager
M6
12.0 mm
25.0 mm
3,1156 kr - 7,8702 kr 57 I lager
M10
25.0 mm
41.0 mm
2,4911 kr - 6,2725 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
22.0 mm
35.0 mm
2,8837 kr - 7,2785 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
24.0 mm
35.0 mm
2,5845 kr - 6,5388 kr 766 I lager
M5
22.0 mm
35.0 mm
2,2762 kr - 3,8759 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
12.0 mm
25.0 mm
1,1993 kr - 1,4807 kr 35000 I lager
M4 x 0.7
12.2 mm
22.8 mm
1,4768 kr - 1,8233 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
11.1 mm
22.2 mm
  • av 2
Vingmutter M6 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10180266

Prisintervall
3,8759 kr - 2,2412 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    14.0 mm
  • Vingspann
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Vingmutter M4 24.0 mm 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10060438

Prisintervall
2,7206 kr - 2,7206 kr

Lagernivåer
1595 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Vingspann
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Vingmutter M5 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10180242

Prisintervall
3,8759 kr - 2,2412 kr

Lagernivåer
1452 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    14.0 mm
  • Vingspann
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Vingmutter M4 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10060322

Prisintervall
2,5856 kr - 2,5856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    14.0 mm
  • Total höjd
    22.0 mm
  • Vingspann
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Vingmutter M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10060261

Prisintervall
1,8329 kr - 1,5836 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Vingspann
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Vingmutter M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10262481

Prisintervall
3,8428 kr - 3,8428 kr

Lagernivåer
18320 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Vingspann
    41.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
Vingmutter M8 16.0 mm 26.0 mm Nylon Naturfärgad

10180280

Prisintervall
8,1365 kr - 5,1869 kr

Lagernivåer
1006 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    16.0 mm
  • Vingspann
    26.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Vingmutter M8 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10060353

Prisintervall
2,751 kr - 2,751 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    14.0 mm
  • Total höjd
    22.0 mm
  • Vingspann
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.25 mm
Vingmutter M4 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10180228

Prisintervall
3,8759 kr - 2,2412 kr

Lagernivåer
2610 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    14.0 mm
  • Vingspann
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Vingmutter M12 x 1.75 22.56 mm 14.15 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10327494

Prisintervall
5,8532 kr - 4,7411 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    22.56 mm
  • Vingspann
    14.15 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Vingmutter M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10327463

Prisintervall
1,6866 kr - 1,3662 kr

Lagernivåer
41373 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    14.2 mm
  • Total höjd
    16.0 mm
  • Vingspann
    27.7 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Vingmutter M5 x 0.8 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10327432

Prisintervall
1,856 kr - 1,5033 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    10.2 mm
  • Total höjd
    12.2 mm
  • Vingspann
    22.8 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Vingmutter M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10326787

Prisintervall
3,8759 kr - 2,2762 kr

Lagernivåer
661 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Vingspann
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Vingmutter M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Naturfärgad

10326824

Prisintervall
7,8702 kr - 3,1156 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Vingspann
    41.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
Vingmutter M6 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10326794

Prisintervall
6,2725 kr - 2,4911 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    14.0 mm
  • Total höjd
    22.0 mm
  • Vingspann
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Vingmutter M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10326770

Prisintervall
7,2785 kr - 2,8837 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Vingspann
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Vingmutter M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10326763

Prisintervall
6,5388 kr - 2,5845 kr

Lagernivåer
766 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    14.0 mm
  • Total höjd
    22.0 mm
  • Vingspann
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Vingmutter M3 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10326732

Prisintervall
3,8759 kr - 2,2762 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Vingspann
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
Vingmutter M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10327418

Prisintervall
1,4807 kr - 1,1993 kr

Lagernivåer
35000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    10.2 mm
  • Total höjd
    12.2 mm
  • Vingspann
    22.8 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Vingmutter M5 x 0.8 11.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10327425

Prisintervall
1,8233 kr - 1,4768 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    12.7 mm
  • Total höjd
    11.1 mm
  • Vingspann
    22.2 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Diameter, stigning
    0.8 mm