Vingmuttrar med flikar för bättre grepp som medger snabb påföring och borttagning utan verktyg.
Serienummer: SR1956
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total höjd | Vingspann | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7309 kr - 3,7309 kr | 20320 I lager |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 5,0358 kr - 7,8995 kr | 1006 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2,6709 kr - 2,6709 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,176 kr - 3,763 kr | 2610 I lager |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,176 kr - 3,763 kr | 1652 I lager |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,176 kr - 3,763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,6414 kr - 2,6414 kr | 1595 I lager |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,5103 kr - 2,5103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5375 kr - 1,7795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5092 kr - 6,3483 kr | 766 I lager |
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,7997 kr - 7,0665 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,4185 kr - 6,0898 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,2099 kr - 3,763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2099 kr - 3,763 kr | 661 I lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,0248 kr - 7,641 kr | 57 I lager |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 4,603 kr - 5,6827 kr | 1000 I lager |
M12 x 1.75
|
0.888 in
22.56 mm
|
0.557 in
14.15 mm
|
||
| 1,4595 kr - 1,8019 kr | 1000 I lager |
M5 x 0.8
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 1,1644 kr - 1,4376 kr | 29500 I lager |
M4 x 0.7
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 1,3264 kr - 1,6375 kr | 27373 I lager |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 1,4338 kr - 1,7702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta