Meny Sök

Värmestabiliserade buntband

I lager

Värmestabiliserade buntband medger ett bredare arbetsområde, t.ex. mer krävande miljöer. Bundbanden i denna serie finns med antingen UL-V2- eller UV-beständigt material, för utomhusbruk.

Serienummer: SR1817

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
21 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Öglans minsta draghållfasthet Köp
0,1812 kr - 0,1812 kr 54763 I lager
30.0 mm
120.0 mm
8.0 kg
0,8082 kr - 0,8082 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
114.8 mm
0,2788 kr - 0,2788 kr 129577 I lager
44.0 mm
165.0 mm
8.0 kg
3,0476 kr - 3,0476 kr 82344 I lager
222.0 mm
203.2 mm
0,3025 kr - 0,3025 kr 54737 I lager
55.0 mm
203.0 mm
8.0 kg
0,4113 kr - 0,4113 kr 1400 I lager
49.0 mm
180.0 mm
22.0 kg
0,435 kr - 0,435 kr 92801 I lager
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
1,3944 kr - 1,3944 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0 mm
432.0 mm
22.0 kg
0,8143 kr - 0,8143 kr 29424 I lager
85.0 mm
299.0 mm
22.0 kg
0,4615 kr - 0,4615 kr Fråga angående leveranstidhär
52.0 mm
190.0 mm
22.0 kg
0,7446 kr - 0,7446 kr 203 I lager
85.0 mm
292.0 mm
18.0 kg
0,4113 kr - 0,4113 kr 7264 I lager
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,4615 kr - 0,4615 kr 205239 I lager
55.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
0,7711 kr - 0,7711 kr Fråga angående leveranstidhär
74.0 mm
250.0 mm
22.0 kg
0,2008 kr - 0,2008 kr 316883 I lager
35.0 mm
142.0 mm
8.0 kg
0,8199 kr - 0,8199 kr Fråga angående leveranstidhär
81.0 mm
280.0 mm
22.0 kg
0,8631 kr - 0,8631 kr 176 I lager
89.0 mm
310.0 mm
22.0 kg
95600 I lager
52.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
0,4251 kr - 0,4251 kr 955 I lager
25.4 mm
114.8 mm
36.3 kg
1,5339 kr - 1,5339 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
203.2 mm
100.7 kg
  • av 2
Buntband 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Svart

10245347

Prisintervall
0,1812 kr - 0,1812 kr

Lagernivåer
54763 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 114.8 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036846

Prisintervall
0,8082 kr - 0,8082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Diameteromfång på kabelbunt
    25.4 - 80.0 mm
  • Totallängd
    114.8 mm
  • Allt material
    Nylon 4/6
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm PA Svart

10245361

Prisintervall
0,2788 kr - 0,2788 kr

Lagernivåer
129577 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 203.2 mm 222.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037058

Prisintervall
3,0476 kr - 3,0476 kr

Lagernivåer
82344 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Diameteromfång på kabelbunt
    50.8 - 222.0 mm
  • Totallängd
    203.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 4.6
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Svart

10245378

Prisintervall
0,3025 kr - 0,3025 kr

Lagernivåer
54737 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.0 mm 180.0 mm 49.0 mm PA Svart

10245507

Prisintervall
0,4113 kr - 0,4113 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Svart

10245422

Prisintervall
0,435 kr - 0,435 kr

Lagernivåer
92801 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm PA Svart

10245590

Prisintervall
1,3944 kr - 1,3944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.8 mm 299.0 mm 85.0 mm PA Svart

10245552

Prisintervall
0,8143 kr - 0,8143 kr

Lagernivåer
29424 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm PA Svart

10245514

Prisintervall
0,4615 kr - 0,4615 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm PA Svart

10245453

Prisintervall
0,7446 kr - 0,7446 kr

Lagernivåer
203 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Svart

10245415

Prisintervall
0,4113 kr - 0,4113 kr

Lagernivåer
7264 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Svart

10245521

Prisintervall
0,4615 kr - 0,4615 kr

Lagernivåer
205239 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Svart

10245538

Prisintervall
0,7711 kr - 0,7711 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm PA Svart

10245354

Prisintervall
0,2008 kr - 0,2008 kr

Lagernivåer
316883 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm PA Svart

10245545

Prisintervall
0,8199 kr - 0,8199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm PA Svart

10245569

Prisintervall
0,8631 kr - 0,8631 kr

Lagernivåer
176 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.8 mm 203.0 mm 52.0 mm PA Svart

20002107


Lagernivåer
95600 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Diameteromfång på kabelbunt
    52.0 mm
Buntband 114.8 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10113905

Prisintervall
0,4251 kr - 0,4251 kr

Lagernivåer
955 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Diameteromfång på kabelbunt
    25.4 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    36.3 kg
  • Totallängd
    114.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Buntband 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10113936

Prisintervall
1,5339 kr - 1,5339 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Diameteromfång på kabelbunt
    50.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    100.7 kg
  • Totallängd
    203.2 mm
  • Total bredd
    4.8 mm