Meny Sök

Buntband 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm PA Svart

Väderbeständigt buntband med skydd mot UV-strålar, vilket förlänger produktens livslängd.
Essentra artikelnummer:

10245453

Tillverkarens artikelnummer:

460260

3 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 0,7669 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

76,69 kr

100 x 0,7669 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Beläggning Utan beläggning
Färg Svart
Typ av huvud Ovalt huvud
Håltyp No Screw Hole
Särskilda egenskaper Vädertåliga
Öglans minsta draghållfasthet 18.0 kg
Totallängd 292.0 mm
Total bredd 3.6 mm
Allt material Polyamid 66
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss