20002107
20002107
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Beläggning | Utan beläggning |
|---|---|
| Färg | Svart |
| Typ av huvud | Icke-avtagbart huvud |
| Håltyp | No Screw Hole |
| Diameteromfång på kabelbunt | 2.047 in |
| Diameteromfång på kabelbunt | 52.0 mm |
| Öglans minsta draghållfasthet | 22.0 kg |
| Öglans minsta draghållfasthet | 22.0 kg |
| Totallängd | 203.0 mm |
| Totallängd | 7.992 in |
| Total bredd | 0.189 in |
| Total bredd | 4.8 mm |
| Tjocklek | 1.3 mm |
| Tjocklek | 0.051 in |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta