Meny Sök

Buntband 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Svart

Väderbeständigt buntband med skydd mot UV-strålar, vilket förlänger produktens livslängd.
Essentra artikelnummer:

10245378

Tillverkarens artikelnummer:

460252

32637 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 0,3116 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

31,16 kr

100 x 0,3116 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Beläggning Utan beläggning
Färg Svart
Typ av huvud Ovalt huvud
Håltyp No Screw Hole
Särskilda egenskaper Vädertåliga
Öglans minsta draghållfasthet 8.0 kg
Totallängd 203.0 mm
Total bredd 2.5 mm
Allt material Polyamid 66
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss