Meny Sök

Uttänjbara maskeringsskydd

I lager

Expanderbara maskeringsskydd är ett utmärkt alternativ till konventionella lock, när de delar som behöver täckas har besvärliga former. Vårt sortiment inkluderar skydd som är tillverkade av LDPE och PE, som är designade för att sträcka sig och som har en elastisk ände. Även tillgängliga i vårt sortiment är silikonöverdrag som förlitar sig på materialets naturliga elasticitet för expansion.

De elastiska LDPE- och PE-kåporna ger en lösare passform. Detta gör dem idealiska för allmän skydd under transport och lagring, samt för lätta maskeringsbehov.

I kontrast erbjuder silikonlocken ett starkare grepp om delen. Detta gör dem lämpliga för tryckkänsliga tillämpningar. bieden de siliconen doppen een stevigere grip op het onderdeel. Hierdoor zijn ze geschikt voor drukgevoelige toepassingen.

  • Specifikt utformad för att skydda delar från beläggningar, målning, förzinkning eller slipande behandlingar.
  • Används bäst för allmänt skydd under transport och förvaring.
  • Tål temperaturer på upp till 100 C för silikon- och LDPE-material och upp till 60 C för PE-material.
Material: Polyeten, LDPE, Silikon Färg: Genomskinlig, Blå, Röd, Vit Serienummer: SRF0083, SR1097, SRF0019

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
41 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Maxtemperatur A Typ OD Köp
4000 I lager
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
7000 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
5000 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
5000 I lager
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
4,6218 kr - 5,1354 kr Fråga angående leveranstidhär
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
5000 I lager
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
8,8702 kr - 9,8558 kr 4750 I lager
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
4000 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
2,7294 kr - 3,0327 kr 7950 I lager
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
5000 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
3000 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
8,8702 kr - 9,8558 kr 5000 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
1200 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
15,2311 kr - 16,9235 kr 300 I lager
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
10000 I lager
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
1,6229 kr - 1,8033 kr 23000 I lager
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
6000 I lager
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
25.4 mm
69.85 mm
500 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
50.8 mm
3
203.2 mm
2,3401 kr - 2,6001 kr 400 I lager
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
50.8 mm
3
203.2 mm
5000 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
  • av 3
Täckkåpa med stretchpassning 127.0 mm 405.1 mm Genomskinlig Polyeten

20559571


Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 50.8 mm 146.1 mm Blå Polyeten

20559427


Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 78.0 mm 240.0 mm Blå Polyeten

20559489


Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 78.0 mm 240.0 mm Genomskinlig Polyeten

20559496


Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 89.0 mm 457.2 mm Genomskinlig Polyeten

20559519

Prisintervall
5,1354 kr - 4,6218 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 62.0 mm 220.0 mm Genomskinlig Polyeten

20559472


Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 108.0 mm 330.2 mm Genomskinlig Polyeten

20559533

Prisintervall
9,8558 kr - 8,8702 kr

Lagernivåer
4750 I lager
Egenskaper
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 127.0 mm 405.1 mm Blå Polyeten

20559564


Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 63.5 mm 254.0 mm Genomskinlig Polyeten

20559458

Prisintervall
3,0327 kr - 2,7294 kr

Lagernivåer
7950 I lager
Egenskaper
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 63.5 mm 254.0 mm Blå Polyeten

20559441


Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 89.0 mm 457.2 mm Blå Polyeten

20559502


Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 108.0 mm 330.2 mm Blå Polyeten

20559526

Prisintervall
9,8558 kr - 8,8702 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 165.1 mm 812.8 mm Blå Polyeten

20559588


Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 165.1 mm 812.8 mm Genomskinlig Polyeten

20559595

Prisintervall
16,9235 kr - 15,2311 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 31.0 mm 96.0 mm Genomskinlig Polyeten

20559373


Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 50.8 mm 146.1 mm Genomskinlig Polyeten

20559434

Prisintervall
1,8033 kr - 1,6229 kr

Lagernivåer
23000 I lager
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 25.4 mm 69.85 mm Genomskinlig Polyeten

20524982


Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • A
    25.4 mm
  • OD
    69.85 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 50.8 mm 203.2 mm Blå Polyeten

20559380


Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • OD
    203.2 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 50.8 mm 203.2 mm Genomskinlig Polyeten

20559397

Prisintervall
2,6001 kr - 2,3401 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • OD
    203.2 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 62.0 mm 220.0 mm Blå Polyeten

20559465


Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten