Meny Sök

Täckkåpa med stretchpassning 108.0 mm 330.2 mm Genomskinlig Polyeten

Expanderbart maskeringsskydd utformat för att passa och skydda ett föremål eller yta från smuts och fukt under förvaring och transport. Kan expandera eller dra ihop sig för att passa olika storlekar. Det är återanvändbart. Tillverkad av PE (polyeten). Kan motstå temperaturer upp till 60 °C / 140 °F.
Essentra artikelnummer:

20559533

Tillverkarens artikelnummer:

20559533

4750 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 9,8558 kr
1250 + 8,8702 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

2 463,95 kr

250 x 9,8558 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 108.0 mm
OD 330.2 mm
Maxtemperatur 60 °C
Färg Genomskinlig
Material Polyeten
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss