Meny Sök

Täckkåpa med stretchpassning 31.0 mm 96.0 mm Genomskinlig Polyeten

Expanderbart maskeringsskydd utformat för att passa och skydda ett föremål eller yta från smuts och fukt under förvaring och transport. Kan expandera eller dra ihop sig för att passa olika storlekar. Det är återanvändbart. Tillverkad av PE (polyeten). Kan motstå temperaturer upp till 60 °C / 140 °F.
Essentra artikelnummer:

20559373

Tillverkarens artikelnummer:

20559373

10000 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 31.0 mm
OD 96.0 mm
Maxtemperatur 60 °C
Färg Genomskinlig
Material Polyeten
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss