Meny Sök

Täckkåpa med stretchpassning 25.4 mm 69.85 mm Genomskinlig Polyeten

Expandable Masking Cover designed to fit and protect an object or surface, from dirt and moisture, during storage and transportation. Can expand or contract to fit different sizes. It is reusable. Made from PE (Polyethylene). Can withstand temperatures of up to 60°C.
Essentra artikelnummer:

20524982

Tillverkarens artikelnummer:

20524982

6000 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 2000

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 25.4 mm
OD 69.85 mm
Maxtemperatur 60 °C
Färg Genomskinlig
Material Polyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss