Meny Sök

Täckkåpa med stretchpassning 89.0 mm 457.2 mm Genomskinlig Polyeten

Expanderbart maskeringsskydd utformat för att passa och skydda ett föremål eller yta från smuts och fukt under förvaring och transport. Kan expandera eller dra ihop sig för att passa olika storlekar. Det är återanvändbart. Tillverkad av PE (polyeten). Kan motstå temperaturer upp till 60 °C / 140 °F.
Essentra artikelnummer:

20559519

Tillverkarens artikelnummer:

20559519

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 1499 5,1354 kr
1500 + 4,6218 kr
Standardförpackning: 300

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

1 540,62 kr

300 x 5,1354 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 89.0 mm
OD 457.2 mm
Maxtemperatur 60 °C
Färg Genomskinlig
Material Polyeten
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss