Meny Sök

Tryckskruvar – Plastdyna

I lager

Dessa tryckskruvar med plastdyna är framtagna för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan minimeras. Den är en garanti för kontrollerad åtgärd samtidigt som friktion och slitage minskas.

När skruven vrids, trycker plastdynan på ytan som den vidrör, och kontrollerad rörelse eller justering medges. Den innebär en säker och stabil kontaktpunkt och är extremt slittålig.

Lätt att installera under tryck, låta klämma försiktigt eller skjuta på gängade spindlar, axlar eller ytbehandlade delar samt placera mer ömtåliga delar. Används ofta i mekanikmontage, exakt instrumentering, kalibrering och inpassning.

  • Erbjuder kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas.
  • Den innebär en säker och stabil kontaktpunkt och är extremt slittålig.
  • Används i mekanikmontage, exakt instrumentering, kalibrering och inpassning.
Material: Stål Serienummer: SR34160

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
44 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 d2 A/F l2 d1 Köp
46,8891 kr - 72,1107 kr 29 I lager
102.1
8.0
6.0
2.1
M12
14,5597 kr - 22,4701 kr 266 I lager
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
14,5597 kr - 22,4701 kr 2005 I lager
11.0
3.0
2.5
1.0
M5
17,3111 kr - 26,5972 kr 5 I lager
17.0
3.0
2.5
1.0
M5
15,0183 kr - 23,1579 kr 26 I lager
17.0
2.0
2.0
1.0
M4
17,0818 kr - 22,814 kr 6 I lager
13.0
2.0
2.0
1.0
M4
15,0183 kr - 23,1579 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0
3.0
2.5
1.0
M5
16,8525 kr - 22,4701 kr 409 I lager
11.0
2.0
2.0
1.0
M4
14,5597 kr - 22,4701 kr 495 I lager
13.0
3.0
2.5
1.0
M5
15,0183 kr - 23,1579 kr 364 I lager
21.0
2.0
2.0
1.0
M4
16,8525 kr - 25,9094 kr 15 I lager
26.6
5.0
4.0
1.6
M8
14,445 kr - 22,2408 kr 148 I lager
13.3
3.5
3.0
1.3
M6
14,5597 kr - 22,4701 kr 1830 I lager
21.3
3.5
3.0
1.3
M6
15,5915 kr - 23,9604 kr 54 I lager
17.6
5.0
4.0
1.6
M8
22,6994 kr - 34,9662 kr 35 I lager
26.9
6.5
5.0
1.9
M10
29,9219 kr - 45,972 kr 16 I lager
51.9
6.5
5.0
1.9
M10
32,788 kr - 50,4431 kr 234 I lager
52.1
8.0
6.0
2.1
M12
51,4749 kr - 79,2186 kr 813 I lager
82.1
8.0
6.0
2.1
M12
14,789 kr - 22,814 kr 53 I lager
21.0
3.0
2.5
1.0
M5
21,7822 kr - 33,5905 kr Fråga angående leveranstidhär
41.6
5.0
4.0
1.6
M8
  • av 3
Tryckskruv M12 102.1 2.1 Stål

20255558

Prisintervall
72,1107 kr - 46,8891 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    102.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Tryckskruv M5 9.0 1.0 Stål

20255442

Prisintervall
22,4701 kr - 14,5597 kr

Lagernivåer
266 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Tryckskruv M5 11.0 1.0 Stål

20255459

Prisintervall
22,4701 kr - 14,5597 kr

Lagernivåer
2005 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Tryckskruv M5 17.0 1.0 Stål

20255473

Prisintervall
26,5972 kr - 17,3111 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Tryckskruv M4 17.0 1.0 Stål

20255428

Prisintervall
23,1579 kr - 15,0183 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Tryckskruv M4 13.0 1.0 Stål

20255411

Prisintervall
22,814 kr - 17,0818 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Tryckskruv M5 26.0 1.0 Stål

20255480

Prisintervall
23,1579 kr - 15,0183 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    26.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Tryckskruv M4 11.0 1.0 Stål

20255404

Prisintervall
22,4701 kr - 16,8525 kr

Lagernivåer
409 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Tryckskruv M5 13.0 1.0 Stål

20255466

Prisintervall
22,4701 kr - 14,5597 kr

Lagernivåer
495 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Tryckskruv M4 21.0 1.0 Stål

20255435

Prisintervall
23,1579 kr - 15,0183 kr

Lagernivåer
364 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Tryckskruv M8 26.6 1.6 Stål

20254902

Prisintervall
25,9094 kr - 16,8525 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    26.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Tryckskruv M6 13.3 1.3 Stål

20255091

Prisintervall
22,2408 kr - 14,445 kr

Lagernivåer
148 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    13.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Tryckskruv M6 21.3 1.3 Stål

20255114

Prisintervall
22,4701 kr - 14,5597 kr

Lagernivåer
1830 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    21.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Tryckskruv M8 17.6 1.6 Stål

20255176

Prisintervall
23,9604 kr - 15,5915 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    17.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Tryckskruv M10 26.9 1.9 Stål

20255244

Prisintervall
34,9662 kr - 22,6994 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    26.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Tryckskruv M10 51.9 1.9 Stål

20255275

Prisintervall
45,972 kr - 29,9219 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    51.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Tryckskruv M12 52.1 2.1 Stål

20255336

Prisintervall
50,4431 kr - 32,788 kr

Lagernivåer
234 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    52.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Tryckskruv M12 82.1 2.1 Stål

20255350

Prisintervall
79,2186 kr - 51,4749 kr

Lagernivåer
813 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    82.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Tryckskruv M5 21.0 1.0 Stål

20255374

Prisintervall
22,814 kr - 14,789 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Tryckskruv M8 41.6 1.6 Stål

20255190

Prisintervall
33,5905 kr - 21,7822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    41.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0