Meny Sök

Tryckskruv M10 51.9 1.9 Stål

Denna tryckskruv med plastdyna är framtagen för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan undviks. Tillverkat av stål, alltså hållbart och starkt.
Essentra artikelnummer:

20255275

Tillverkarens artikelnummer:

20255275

16 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 47,3512 kr
20 - 49 42,6279 kr
50 - 99 40,2662 kr
100 - 499 35,5429 kr
500 + 30,8196 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

47,35 kr

1 x 47,3512 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
l1 51.9
l2 1.9
d2 6.5
A/F 5.0
Vikt g 22.0
Material Stål
Typ av kudde Thermo Pad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss