Meny Sök

Tryckskruv M6 21.3 1.3 Stål

Denna tryckskruv med plastdyna är framtagen för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan undviks. Tillverkat av stål, alltså hållbart och starkt.
Essentra artikelnummer:

20255114

Tillverkarens artikelnummer:

20255114

1830 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 23,1442 kr
20 - 49 20,7826 kr
50 - 99 19,7198 kr
100 - 499 17,3582 kr
500 + 14,9965 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

23,14 kr

1 x 23,1442 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 21.3
l2 1.3
d2 3.5
A/F 3.0
Vikt g 2.8
Material Stål
Typ av kudde Thermo Pad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss