Meny Sök

Tryckskruv M12 82.1 2.1 Stål

Denna tryckskruv med plastdyna är framtagen för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan undviks. Tillverkat av stål, alltså hållbart och starkt.
Essentra artikelnummer:

20255350

Tillverkarens artikelnummer:

20255350

813 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 81,5952 kr
20 - 49 73,4475 kr
50 - 99 69,3146 kr
100 - 499 61,1669 kr
500 + 53,0192 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

81,60 kr

1 x 81,5952 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M12
l1 82.1
l2 2.1
d2 8.0
A/F 6.0
Vikt g 51.0
Material Stål
Typ av kudde Thermo Pad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss