Meny Sök

TRYCKNITAR – SNÄPPFÄSTE

I lager

Snäppnitar är snabba och enkla fästlösningar som kan installeras utan verktyg! De är snabba och ekonomiska och har speciellt utformade ben som utvidgas och låser komponentdelarna säkert på plats permanent.

I vårt sortiment finns flera nylonalternativ, däribland nylon 6, nylon 4/6 och nylon 6/6. De snäpper lätt på plats med ett enkelt tryck och har prydlig och slät yta. Dessa nitar är flambeständiga, klass UL94 V1 och UL94 V2, och klarar temperaturer på upp till 130 C.

Vi har också snäppnitar (snäpps på plats med tummen) och pop-snäppnitar av lågdensitetspolyeten (LDPE). Tumsnäpp är perfekta för snabb konstruktion av displayenheter i butiker eller kassor. Popsnäppfästelement i två delar är ett säkert sätt att foga samman två paneler.

Vi för även en serie snäppnitar för höga temperaturer av polysulfon (PSU), en högpresterande termoplast. Det har flambeständighetsklass UL94 V1, och tål temperaturer på upp till 155 C. Bland våra snäppnitar finns också alternativ med K Resin och polypropen (PP).

  • Idealisk för panelmontering och serverstativ
  • Färger: svart, vit, genomskinlig, brun och naturfärgad
  • Inga verktyg behövs


Serienummer: SR2316

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
149 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Huvudets höjd Huvuddiameter Stiftlängd Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
1,4852 kr - 1,8335 kr 1639 I lager
Svart
Nylon 6/6
1.0 mm
7.0 mm
1.6 mm
4.0 - 5.0 mm
4.0 - 4.2 mm
2,5574 kr - 2,5574 kr 66542 I lager
Vit
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
2,8848 kr - 2,8848 kr 79624 I lager
Svart
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
2,1326 kr - 2,1326 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
10173497 2,6185 kr - 2,6185 kr Fråga angående leveranstidhär
Brun
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
2,7812 kr - 2,7812 kr 23786 I lager
Brun
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
4.0 - 5.0 mm
3.6 - 3.2 mm
2,1154 kr - 2,1154 kr 30602 I lager
Svart
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
2,3541 kr - 2,3541 kr 3914 I lager
Svart
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
1,8492 kr - 2,4616 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
1,1864 kr - 1,2367 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
1,7249 kr - 1,7249 kr 18000 I lager
Svart
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,6627 kr - 0,7041 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3,2398 kr - 3,2398 kr 388 I lager
Brun
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
7.5 - 8.5 mm
3.6 - 4.2 mm
2,3822 kr - 2,3822 kr 56720 I lager
Svart
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
2,3329 kr - 2,3329 kr 37338 I lager
Vit
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
2,2943 kr - 2,2943 kr 22000 I lager
Svart
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
1,6888 kr - 2,0848 kr 6000 I lager
Svart
Nylon 6/6
2.2 mm
9.0 mm
4.7 - 6.3 mm
5.1 - 5.2 mm
2,3539 kr - 2,3539 kr 1828 I lager
Svart
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
1,3808 kr - 1,3808 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
2,1154 kr - 2,1154 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
  • av 8
N/A Svart 4.0 mm 5.0 mm (PT)

10366462

Prisintervall
1,8335 kr - 1,4852 kr

Lagernivåer
1639 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.1 mm
  • Stiftlängd
    1.6 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.9 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
N/A Vit 2.5 mm 4.0 mm (PT)

10173299

Prisintervall
2,5574 kr - 2,5574 kr

Lagernivåer
66542 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Stiftlängd
    9.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    12.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Svart 3.5 mm 5.5 mm (PT)

10173305

Prisintervall
2,8848 kr - 2,8848 kr

Lagernivåer
79624 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Stiftlängd
    10.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    12.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    3.0 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Svart 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10174036

Prisintervall
2,1326 kr - 2,1326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.0 mm
  • Stiftlängd
    11.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
N/A Brun 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10173497

Prisintervall
2,6185 kr - 2,6185 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.5 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 3.0 mm
N/A Brun 4.0 mm 5.0 mm (PT)

10173510

Prisintervall
2,7812 kr - 2,7812 kr

Lagernivåer
23786 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.6 - 3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 5.0 mm
N/A Svart 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10173985

Prisintervall
2,1154 kr - 2,1154 kr

Lagernivåer
30602 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.5 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 3.0 mm
N/A Svart 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10173923

Prisintervall
2,3541 kr - 2,3541 kr

Lagernivåer
3914 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    3.2 mm
  • Stiftlängd
    4.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    5.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.4 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
N/A Svart 3.4 mm 4.3 mm (PT)

10173954

Prisintervall
2,4616 kr - 1,8492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.7 - 2.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.4 - 4.3 mm
N/A Svart 2.1 mm 2.8 mm (PT)

10173886

Prisintervall
1,2367 kr - 1,1864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.1 - 2.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.1 - 2.8 mm
N/A Svart 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172582

Prisintervall
1,7249 kr - 1,7249 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    3.2 mm
  • Stiftlängd
    4.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    5.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.4 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm
N/A Svart 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10173978

Prisintervall
0,7041 kr - 0,6627 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    3.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 2.0 mm
N/A Brun 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173602

Prisintervall
3,2398 kr - 3,2398 kr

Lagernivåer
388 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.6 - 4.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.5 - 8.5 mm
N/A Svart 1.3 mm 2.0 mm (PT)

10172483

Prisintervall
2,3822 kr - 2,3822 kr

Lagernivåer
56720 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    3.2 mm
  • Stiftlängd
    3.8 mm
  • Stifthuvud, diameter
    4.2 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.2 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Vit 3.7 mm 4.4 mm (PT)

10172551

Prisintervall
2,3329 kr - 2,3329 kr

Lagernivåer
37338 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Stiftlängd
    7.2 mm
  • Stifthuvud, diameter
    4.2 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.2 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
N/A Svart 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10174029

Prisintervall
2,2943 kr - 2,2943 kr

Lagernivåer
22000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.5 - 6.5 mm
N/A Svart 4.7 mm 6.3 mm (PT)

10366516

Prisintervall
2,0848 kr - 1,6888 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    11.2 mm
  • Stifthuvud, höjd
    3 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
N/A Svart 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10174104

Prisintervall
2,3539 kr - 2,3539 kr

Lagernivåer
1828 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.2 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.6 - 3.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.5 - 5.5 mm
N/A Svart 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10172742

Prisintervall
1,3808 kr - 1,3808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Stiftlängd
    6.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Svart 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10173992

Prisintervall
2,1154 kr - 2,1154 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 4.0 mm