Meny Sök

N/A Svart 4.5 mm 5.5 mm (PT)

Trycknitar är en kostnadseffektiv lösning för montage där fästelement som kan installeras snabbt och utan verktyg är önskvärt. Dessa har välvt huvud och är av brun PA46. Har utmärkt isolering mot värme och el. Klassade UL 94 V-2. Klarar temperaturer på upp till 266 °F (130 °C)
Essentra artikelnummer:

10174104

Tillverkarens artikelnummer:

SRVO-3570B

1828 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,3539 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 353,90 kr

1000 x 2,3539 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 7.2 mm
Huvuddiameter 6.4 mm
Huvudets höjd 1.6 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 3.6 - 3.7 mm
Kompatibla paneltjocklekar 4.5 - 5.5 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss