10173886
SRVO-2040B
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,2007 kr |
| 5000 - 9999 | 1,1763 kr |
| 10000 + | 1,1519 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.157 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 4.0 mm |
| Huvuddiameter | 8.0 mm |
| Huvuddiameter | 0.315 in |
| Huvudets höjd | 0.071 in |
| Huvudets höjd | 1.8 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 2.1 - 2.2 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.083 - 0.087 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 2.1 - 2.8 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.083 - 0.11 in |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6/66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta