Meny Sök

N/A Svart 4.7 mm 6.3 mm (PT)

Denna trycknit är tillverkad i svart nylon 6/6 6/6 och har ett litet huvud. Erbjuder en snabb, ekonomisk sammanfogningslösning med goda elektriska isoleringsegenskaper. Kan monteras med ett handverktyg för trycknitar för snabbare montering. Installera genom att placera niten i hålet och trycka kolven in i niten för att utvidga benen så att de låses på plats.
Essentra artikelnummer:

10366516

Tillverkarens artikelnummer:

27SR2400375

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,0848 kr
5000 - 19999 1,8764 kr
20000 + 1,6888 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 084,80 kr

1000 x 2,0848 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 9.5 mm
Stifthuvud, diameter 11.2 mm
Stifthuvud, höjd 3 mm
Huvuddiameter 9.0 mm
Huvudets höjd 2.2 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 5.1 - 5.2 mm
Kompatibla paneltjocklekar 4.7 - 6.3 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6
Nittyp Snäppnit
Nitens huvudform Kupad
Typ av nitfäste Trycks i
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss