Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10172483
SR-2032B
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 2,3128 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.126 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 3.2 mm |
| Stiftlängd | 0.15 in |
| Stiftlängd | 3.8 mm |
| Stifthuvud, diameter | 4.2 mm |
| Stifthuvud, diameter | 0.165 in |
| Stifthuvud, höjd | 1.2 mm |
| Stifthuvud, höjd | 0.047 in |
| Huvuddiameter | 6.4 mm |
| Huvuddiameter | 0.252 in |
| Huvudets höjd | 0.063 in |
| Huvudets höjd | 1.6 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.083 - 0.087 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 2.1 - 2.2 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.051 - 0.079 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 1.3 - 2.0 mm |
| Utdragningskraft | 3.0 kg |
| Utdragningskraft | 3.0 kg |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6 |
| Nittyp | Snäppfäste |
| Nitens huvudform | Rund |
| Typ av nitfäste | Trycks i |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta